• Bild
  • Produktname
  • Flansch
  • Leerlaufspannung
  • Betriebsdrehzahl
  • Baugrösse (Flansch)

Nach Eigenschaften filtern

Taille (bride)

Tension à vide

Bild Produktname Flansch Leerlaufspannung Betriebsdrehzahl Baugrösse (Flansch)
APY 100

Artikelnr.: 11070714

Flansch
  • Befestigungsflansch
Leerlaufspannung
  • 100 V pro 1000 U/min
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Baugrösse (Flansch)
  • 4.528" DIA
Anfragen
APY 50

Artikelnr.: 11071028

Flansch
  • Befestigungsflansch
Leerlaufspannung
  • 50 V pro 1000 U/min
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Baugrösse (Flansch)
  • 4.528" DIA
Anfragen
FAPY 100

Artikelnr.: 11055498

Flansch
  • NEMA 12 Gehäuse mit Fussmontage
Leerlaufspannung
  • 100 V pro 1000 U/min
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Baugrösse (Flansch)
  • 3.88"
Anfragen
FAPY 50

Artikelnr.: 11055497

Flansch
  • NEMA 12 Gehäuse mit Fussmontage
Leerlaufspannung
  • 50 V pro 1000 U/min
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Baugrösse (Flansch)
  • 3.88"
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben