Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Reversiertoleranz
  • ≤0,1 %
Linearitätstoleranz
  • ≤0,15 %
Temperaturkoeffizient
  • ± 0,05 %/K (Leerlauf)
Isolationsklasse
  • B
Kalibriertoleranz
  • ±3 %
Klimatische Prüfung
  • Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
Leistung
  • TDP: 40 W (Drehzahl ≥2000 U/min)
  • TDPZ: 2x 20 W (Drehzahl ≥2000 U/min)
Ankerkreis-Zeitkonstante
  • <0,4 µs (TDP)
  • <0,2 µs (TDPZ)
Leerlaufspannung
  • 20...200 mV pro U/min
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Wellenart
  • ø14...18 mm Vollwelle
Flansch
  • B5-, B5k-, B5s-, B10- und B10w-Flansch
Schutzart EN 60529
  • IP 55
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Drehmoment
  • 2,5 Ncm (TDP)
  • 4,1 Ncm (TDPZ)
Trägheitsmoment Rotor
  • 17 kgcm² (TDP)
  • 20 kgcm² (TDPZ)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤80 N axial
  • ≤100 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -30...+130 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 8,5 kg (TDP)
  • 10 kg (TDPZ)
Anschluss
  • Klemmenkasten

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11064874

  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Formschlüssige Verbindung dank Passfedernut

Nach oben