Video „Robuste Präzision"
 

MAGRES EAM sind besonders prädestiniert für den harten Ausseneinsatz wie beispielsweise zur Bestimmung der Auslegerposition eines Mobilkrans. Der Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen bis PLd ist dank ISO 13849 konformer Firmware möglich.


Ihr Nutzen
  • Zuverlässiger Betrieb und reduzierte Ausfallzeit in rauer Umgebung
    • Robuste magnetische Abtastung, ISO 13849 konforme Firmware, schockbeständig bis 500 g
  • „Präzises Positionieren, einfaches Design-in
    • Winkelgenauigkeit bis ±0.15°
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio, alle gängingen Wellen-, Flansch- & Steckerversionen, alle relevanten Schnittstellen
  • Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
    • Reduzierte Anzahl an Komponenten, hohe Modularität des Portfolios

Anwendungen

Robuste und präzise Erfassung von Position und Geschwindigkeit

  • Verpackungsmaschinen
  • Medizintechnik
  • Handling- und Montagesysteme
  • Holz-, Kunststoff- oder Metallverarbeitung
  • Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
  • Textilmaschinenbau
  • Aufzugsindustrie

Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben