Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 262144 / 18 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 8192 / 13 Bit
Gesamtauflösung
  • 31 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,01 ° (ST 18 Bit / MT 13 Bit)
  • ±0,025 ° (ST 13 Bit / MT 16 Bit)
Abtastprinzip
  • Optisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Statusanzeige
  • 4x LED im Gehäuse
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,06 Nm (+25 °C, IP 65)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 2 ms
Masse ca.
  • 500 g
Anschluss
  • Flanschdose 3xM12

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
CAD
  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø10 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø10 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65


Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041) Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)

Artikelnr.: 10139345

  • Einfache und kostengünstige Montage
  • Für Anwendungen mit hoher Beschleunigung
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)

Artikelnr.: 11066120

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072)

Artikelnr.: 10165157

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073)

Artikelnr.: 11034121

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076) Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)

Artikelnr.: 11034123

  • Montage auf einem variablen Teilkreis an kundenseitigen Anbauflächen
  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)

Artikelnr.: 11003562

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
The selected altAttribute does not exist! Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11201396

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
The selected altAttribute does not exist! Selbstfurchende Erdungsschraube (Z 119.100)

Artikelnr.: 11177167

  • Selbstfurchende Erdungsschraube
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 5 m Kabel (Z 185.E05)

Artikelnr.: 11034355

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01) Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01)

Artikelnr.: 11174046

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02) Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02)

Artikelnr.: 11174047

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05)

Artikelnr.: 11034356

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)

Artikelnr.: 11212237

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Nach oben