Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Gesamtauflösung
  • 29 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,01 ° (ST 18 Bit / MT 13 Bit)
  • ±0,025 ° (ST 13 Bit / MT 16 Bit)
Abtastprinzip
  • Optisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Statusanzeige
  • 4x LED im Gehäuse
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,06 Nm (+25 °C, IP 65)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 2 ms
Masse ca.
  • 500 g
Anschluss
  • Flanschdose 3xM12

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
CAD
  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø10 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø10 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65

  • EAL580 - Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65


Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben