EAL580 / EAM580 - PROFINET Beschreibungsdateien
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
EAL580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / ab V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / ab V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / Anwenderhinweis
EAL580, EAM580 - PROFINET / Anwenderhinweis
UL-Zertifikat E63076
DoC / CoC - EAL580
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø10 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø10 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Through hollow shaft ø12 mm, without stator coupling, IP67
EAL580 - Through hollow shaft ø14 mm, without stator coupling, IP54 / IP65, B-side