• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
MAGRES EAM360-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360-S - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM580-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-SC - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
EAM280 - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø48 mm, Gehäuse 28,6 mm
Wellenart
  • ø6 mm, Vollwelle mit Fläche
  • Steckkupplung
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
EAM280 - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø48 mm, Gehäuse 28,6 mm
Wellenart
  • ø6 mm, Vollwelle mit Fläche
  • Steckkupplung
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM300-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø30 mm
Wellenart
  • ø6 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Anfragen
MAGRES EAM300-S - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø30 mm
Wellenart
  • ø5 x 12 mm Vollwelle
  • ø6 x 12 mm Vollwelle
  • ø8 x 12 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Anfragen
MAGRES EAM360-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360-S - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
MAGRES EAM360R-S - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
MAGRES EAM580-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580R-B - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
MAGRES EAM580R-SC - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
GA240 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GA241 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
MAGRES EAM300-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø30 mm
Wellenart
  • ø6 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben