• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Artikelnr.: 11250118

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Artikelnr.: 11250119

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11245975

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11245977

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245974

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246022

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246023

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246021

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11245979

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246020

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245978

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
GM401 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GA241 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GXMMW Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben