• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
optoTurn EAL580-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
optoTurn EAL580-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-T - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES EAM360-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM580-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
MAGRES EAM580-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
MAGRES EAM580-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM300-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø30 mm
Wellenart
  • ø6 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Anfragen
MAGRES EAM360-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
MAGRES EAM580-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580R-B - Analog Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1B.13120.H/11250130

Artikelnr.: 11250130

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1G.13120.H/11250131

Artikelnr.: 11250131

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11246044

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11246043

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246045

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246047

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246046

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246048

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11246060

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246049

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246061

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben