|
|
MAGRES EAM360R-B - Analog
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-S - Analog
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-B - Analog
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-SC - Analog
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-SY - Analog
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|