• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Redundante Abtastung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben