• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
optoTurn EAL580-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
optoTurn EAL580-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
optoTurn EAL580-T - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1B.13120.H/11249978

Artikelnr.: 11249978

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1G.13120.H/11250117

Artikelnr.: 11250117

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11246025

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11246024

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245798

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246027

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246026

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246028

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11246050

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246029

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246051

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Artikelnr.: 11250118

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Artikelnr.: 11250119

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11245975

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11245977

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245974

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246022

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246023

Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben