Produktportfolio
Redundante Abtastung

Test - Redundante Abtastung

  • Zweifach ausgeführte Abtastung
  • Redundante Signalverarbeitung und Ausgangsschnittstelle (je nach Ausführung)
  • Baugrösse 58 mm
  • CANopen, Analog
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Test - 58 mm modulare Bushaube

EN580C Profibus encoder

  • Vollwelle, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
  • Profibus
  • M12 oder selbstkonfektionierte Kabel verwendbar
  • Getriebefaktor-Funktion
  • Einfache Verdrahtung
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Test - 58 mm integrierte Schnittstelle – präzise optisch

  • Vollwelle, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
  • SSI, SSI mit Inkremental
  • Varianten mit Edelstahlgehäuse
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Test - 58 mm Standard

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 Bit Singleturn / 12 Bit Multiturn Auflösung
  • Äusserst kompakter Multiturn-Drehgeber
  • BiSS C zertifizierte Schnittstelle
  • SSI
Im Produktselektor öffnen
36 mm – Servoflansch – 36 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch

36 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch

MAGRES EAM360

  • Vollwelle, einseitig offene Hohlwelle oder lagerloser Kit
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Zusätzliche Inkrementalsignale
  • Bis 15 mm Wellendurchmesser
  • Winkelgenauigkeit bis ±0.15˚
Im Produktselektor öffnen

Test - 30 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch

MAGRES EAM300

  • Vollwelle, einseitig offene Hohlwelle
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 5 bis 8 mm Wellendurchmesser
  • Winkelgenauigkeit bis ±0.15˚
  • Radialer oder axialer Stecker- und Kabelanschluss
  • Kleinster Multiturn-Drehgeber
Im Produktselektor öffnen
28 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch – Robuste magnetische Absolut-Drehgeber in kompakter Bauform ø28 mm – Kompakte und robuste magnetische Absolut-Drehgeber EAM280

Test - 28 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch

MAGRES EAM280

  • Vollwelle
  • CANopen, analog
  • Redundante Versionen
Im Produktselektor öffnen

Test - 58 mm kompakt – präzise optisch

OptoTurn EAL580

  • Vollwelle, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (auf Anfrage)
  • Extrem kleine Einbautiefe
Im Produktselektor öffnen
R-Serie – für extreme Anwendungen – 58 mm – Klemmflansch  – Präzise magnetische Absolut-Drehgeber MAGRES EAM580 / EAM360

Test - R-Serie – für extreme Anwendungen

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Baugrösse 58 mm oder 36 mm
  • Vollwelle, einseitig offene Hohlwelle oder lagerloser Kit
  • CANopen, SAE J1939, analog
  • Einsetzbar bis PLd (ISO 13849)
  • E1 konformes Design
  • CX (C5-M) Korrosionsschutz
  • Redundante Versionen
Im Produktselektor öffnen
58 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch – 58 mm – Klemmflansch

Test - 58 mm – integrierte Schnittstelle, robust magnetisch

MAGRES EAM580

  • Vollwelle, einseitig offene Hohlwelle oder lagerloser Kit
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Zusätzliche Inkrementalsignale
  • Industrie 4.0 und IoT ready über PROFINET oder OPC UA
  • Winkelgenauigkeit bis ±0.15˚
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Für jede Anwendung das richtige Produkt
    • Optische Drehgeber für höchste Präzision und Geschwindigkeit oder magnetische Drehgeber für ein Maximum an Robustheit und Lebensdauer
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio, alle gängigen Wellen-, Flansch- & Steckerversionen
  • Kompakte und grosse Bauformen
    • Von Gehäuse Ø 28 mm bis Hohlwelle Ø 50 mm, Profinet Drehgeber mit kleinster Einbautiefe bis 47 mm
  • Unterstützung aller gängigen Steuerungen
    • Schnittstellenvielfalt mit SSI, BiSS, alle relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen sowie zusätzlichen Inkrementalsignalen in hoher Signalqualität
  • Robustheit und Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen
    • Lagerlose oder hermetisch dichte IP 69K Ausführungen, EAM R-Serie mit CX (C5-M) korrosionsgeschüzten Gehäusen und E1 konformen Design
  • Zukunftssicher für Industrie 4.0 und IoT
    • Zugang zu Parametern und zusätzlicher Information über PROFINET & OPC UA bei EAL580 & EAM580, Cloud Service kompatibel zur Optimierung von Prozessen wie z.B. vorbeugende Wartung

Anwendungen

Breites Portfolio zur Erfassung von Position und Geschwindigkeit in vielfältigen Anwendungen

  • Verpackungsmaschinen
  • Medizintechnik
  • Handling- und Montagesysteme
  • Holz-, Kunststoff- oder Metallverarbeitung
  • Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
  • Textilmaschinenbau
  • Aufzugsindustrie
  • Mobile Automation
  • Flurförderzeuge
  • Windenergieanlagen
  • Hafenkrananlagen

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben