Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,5...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 60 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 170 g
Anschluss
  • Kabel 2 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Broschüren / Kataloge
CAD
  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, Servoflansch, IP65

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, Servoflansch, IP67

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, M12 radial, Servoflansch, IP65

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, M12 radial, Servoflansch, IP67


Nach oben