Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤80 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • BiSS C
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,03 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Eingangssignale
  • BiSS-Takt (MA)
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • BiSS-Daten: Linedriver RS422
Ausgangssignale
  • BiSS-Daten (SLO)
Taktfrequenz
  • 80…10000 kHz
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL Class 2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,04 Nm
Spiel der Motorwelle
  • ± 0,2 mm (Axialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Radialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Rundlauf)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 400 g
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
Befestigungssatz 006
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5

Artikelnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigungssatz 021
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar

Artikelnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.
Befestigungssatz 028
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11067367

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigungssatz 046
Statorkupplung, 2-armig, Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11100198

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.
Befestigungssatz 047
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11113210

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm
  • Flexible 30°-Ausrichtung
Befestigungssatz 048
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11124300

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Lüfterhauben-Clip 8 mm

Artikelnr.: 11106627

  • Drehgebermontage direkt auf dem Lüftergitter
  • Selbsthaltender Clip für 8 mm Rastermass
  • Für schnelle und einfache Montage
  • Betriebstemperatur -40…+85 °C
  • Lüfterhauben-Clip aus Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116921

Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116923

Anschlusskabel
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Nach oben