Video „Robuste Präzision"
 

MAGRES EAM sind besonders prädestiniert für den harten Ausseneinsatz wie beispielsweise zur Bestimmung der Auslegerposition eines Mobilkrans. Der Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen bis PLd ist dank ISO 13849 konformer Firmware möglich.


Ihr Nutzen
  • Dauerhafte Zuverlässigkeit im Ausseneinsatz
    • Korrosionsfestes Gehäuse gemäss CX (C5-M) mit standardmässiger Schutzart IP 67, robuste magnetische Abtastung, schockbeständig bis 500 g
  • Wirtschaftlicher Standard-Drehgeber für Sicherheitsfunktionen
    • ISO 13849 konforme Firmware zum Einsatz in ein zertifzierbares Gesamtsystem bis PLd
  • Einfache Integration im Bereich mobile Automation
    • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit durch E1 konformes Design
  • Effiziente Konfektion von automotive Steckern (z. B. Deutsch, etc.)
    • Litzenquerschnitt 0.5 mm²
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio 58 & 36 mm, alle gängingen Wellen-, Flansch- & Steckerversionen, alle relevanten Schnittstellen
  • Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
    • Reduzierte Anzahl an Komponenten, hohe Modularität

Anwendungen

Hohe Langlebigkeit im Ausseneinsatz auch bei widrigen Umgebungsbedingungen

  • Mobile Automation
  • Flurförderfahrzeuge
  • Windenergieanlagen
  • Hafenkrananlagen

Technologie
So teachen Sie den analogen Drehgeber EAM360R und EAM580R
 

Leichtes Teachen des Auflösungsbereichs: Die analogen Drehgeber EAM360R und EAM580R können einfach in den gewünschten Arbeitsbereich eingelernt werden.


Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper

Nach oben