Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 14...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom typ.
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Ansprechzeit
  • < 1 ms
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Funktion
  • Multiturn
Teach Bereich
  • 5°...359,9° (Singleturn)
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C) Sensorik
Genauigkeit Analogausgang
  • ±0,5 % des Messbereichs (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • ISO 11452-2:2004* / -5:2002*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 4)
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 4)
MTTFd (ISO 13849)
  • Hoch (>100 Jahre)
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Programmierbare Parameter
  • Teach in für Messbereich
Diagnosefunktion
  • DATAVALID
Werkseinstellung
  • 360° und 10 Umdrehungen (weitere auf Anfrage)
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
  • Flansch: Aluminium
  • Hohlwelle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 170 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Broschüren / Kataloge
CAD
  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67


Nach oben