Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 35 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 1 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • UN ECE R10
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • UN ECE R10
MTTFd (ISO 13849)
  • Hoch (>100 Jahre) je Kanal
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
  • Flansch: Aluminium
  • Hohlwelle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Kabel 2 m

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
CAD
  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67

  • EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67


Zeichnungen

Nach oben