EAMxxx Beschreibungsdatei EDS / CANopen
Baumer Sensor Suite
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939
EAM580R - CANopen® / SAEJ1939
EAM360, EAM580 - CANopen
EAM360, EAM580 - SAE J1939
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
RoC - EAM580R
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65/IP67
EAM580 / EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP65/IP67