• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Funktion

Schnittstelle

Zulassungen

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 Bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 Bit
Interface
  • CANopen®
MAGRES EAM580R-SC - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES EAM580R-SC - Analog Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto