Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 14...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom typ.
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Ansprechzeit
  • < 1 ms
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Funktion
  • Multiturn
Teach Bereich
  • 5°...359,9° (Singleturn)
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C) Sensorik
Genauigkeit Analogausgang
  • ±0,5 % des Messbereichs
  • (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • ISO 11452-2:2004* / -5:2002*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 4)
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 4)
MTTFd (ISO 13849)
  • Hoch (>100 Jahre)
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Programmierbare Parameter
  • Teach in für Messbereich
Diagnosefunktion
  • DATAVALID
Werkseinstellung
  • 360° und 10 Umdrehungen (weitere auf Anfrage)
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Stahl rostfrei
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Kabel 2 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Broschüren / Kataloge
CAD

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für Ø58 mm Drehgeber mit Klemmflansch
  • Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad
  • Nahezu stufenloser einstellbarer Anpressdruck
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau

Nach oben