Datenblatt – ExEIL580P-SC
Datenblatt – ExEIL580P-SC
Datenblatt – ExEIL580P-SC
ExEIL580
UL-Zertifikat E240061
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
DoC / CoC - ExEIL580
Encoder Software v3.3 05.07.16
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065915 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065918 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065920 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065921 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065923 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065924 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065925 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141133 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=16)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034138 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=14)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034140 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034141 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11101781 |
|
|
Equerre de fixation pour codeur à bride standard
Pour codeur avec fixation M3
Numéro d'article: 10125051 |
|
|
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
|
Bras d'appui à ressort
Numéro d'article: 11101893 |
|
|
Connecteur femelle M23 avec goupille de verrouillage, 12 points, CW
Numéro d'article: 11141051 |
|
|
Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H
Numéro d'article: 11120657 |
|
|
PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Numéro d'article: 11120547 |
|
|
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11119280 |
|
|
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11119720 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11119257 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11119723 |
|