Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Initialisierungszeit
  • ≤ 30 ms nach Einschalten
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Tastverhältnis
  • 45…55 % typisch bei 1024, 2048 Impulse (weitere siehe Tabelle Tastverhältnis)
Referenzsignal
  • Nullimpuls 90° oder 180°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Programmierbare Parameter
  • Ausgangspegel TTL/HTL
  • Impulszahl 1...65536
  • Nullimpulsbreite 90°/180°
  • Nullimpulsposition
  • Signalfolge
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (+20 °C)
  • ≤11000 U/min (+40 °C)
  • ≤8000 U/min (+60 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Umgebungstemperatur
  • -20...+60 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (Staub): siehe Besondere Bedingungen „X“
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 300 g

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Broschüren / Kataloge
CAD
  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)


Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065916

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065917

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065926

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065928

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141131

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=16)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034139

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)

Artikelnr.: 10117668

  • Mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
The selected altAttribute does not exist! Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)

Artikelnr.: 10158124

  • Für alle Servoflansch-Drehgeber mit 6 mm Vollwelle
  • Werkstoff: Aluminium, unlackiert
Programmierzubehör
Handheld-Programmiergerät Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H

Artikelnr.: 11120657

  • Batteriebetriebene Stand-alone-Lösung
  • Intuitive Bedienung mit komplett menügeführtem Programmiervorgang
  • Besonders einfache und schnelle Programmierung über vier individuell belegbare Tasten
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Hinterleuchtetes Display
  • LED Statusanzeige
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen
PC Software – PC-Software PC-Programming Tool Z-PA-EI-P
Für programmierbare Drehgeber EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2

Artikelnr.: 11120547

  • PC-Programming-Tool incl. Encoder Software
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen mit Bildschirmausgabe
  • Keine Spannungsversorgung erforderlich
  • Produktdokumentation durch Druck individueller Typenschilder
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnr.: 11119280

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnr.: 11119720

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnr.: 11119257

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

 

 

Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnr.: 11119723

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

 

 


Nach oben