Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
  • 5 VDC ±10 %
Verpolungsfest
  • Ja (8...30 VDC / 12...30 VDC)
Kurzschlussfest
  • Ja (14 VDC oder Masse)
Betriebsstrom typ.
  • 22 mA (24 VDC, 12 mA lout, ohne Last, Stromausgang)
  • 10 mA (24 VDC, ohne Last, Spannungsausgang)
  • 8 mA (5 VDC, ohne Last, Spannungsausgang)
Initialisierungszeit
  • ≤20 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Funktion
  • Singleturn
Messbereich
  • 30°...360°
  • Siehe Bestellbezeichnung
Absolute Genauigkeit
  • ±1,8 ° (+25 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø50 mm
Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
Axiale Toleranz
  • 1 … 3 mm
Radiale Toleranz
  • ±0,8 mm
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤120 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Magnetrotor: Aluminium, eloxiert
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Lebensdauer
  • Keine Einschränkung
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 10-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms
Masse ca.
  • 53 g
Anschluss
  • Kabel 0,3 m, radial

Downloads
3D CAD Daten

Nach oben