Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (14 VDC oder Masse)
Betriebsstrom typ.
  • 14 mA (24 VDC, ohne Last)
Aktualisierungszeit
  • 25 ms (max. 2400 U/min)
Initialisierungszeit
  • ≤500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
Funktion
  • Singleturn
Profilkonformität
  • CANopen® CiA Kommunikationsprofil DS 301, LSS Profil DSP 305, Geräteprofil DS 406
Messbereich
  • 0...360°
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
Linearität
  • ±0,3 % FS
Absolute Genauigkeit
  • ±1,2 ° (+25 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø50 mm
Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
Schutzart EN 60529
  • IP 67
  • IP 69K
Betriebsdrehzahl
  • ≤3000 U/min
Arbeitsabstand
  • 1 … 3 mm (axial), ±0,8 mm (radial)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, eloxiert
  • Magnetrotor: Aluminium, eloxiert
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Lebensdauer
  • Keine Einschränkung
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 6 ms
Temperaturwechsel
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 Zyklen
Masse ca.
  • 53 g
Anschluss
  • Kabel 0,3 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge

Nach oben