|
|
MAGRES EAM580-K - CANopen®
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Ausgangsstufen
- CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
- Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
|
Schnittstelle
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + inkremental
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherCAT
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP
|
Shaft type
- ø6 mm (magnet bore)
- ø8 mm (magnet bore)
- ø12 mm (magnet bore)
|
Steps per revolution
|
Number of revolutions
|
|
Interface
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - PROFINET
|
Shaft type
- ø6 mm (magnet bore)
- ø8 mm (magnet bore)
- ø12 mm (magnet bore)
|
Steps per revolution
|
Number of revolutions
|
|
Interface
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Shaft type
- ø6 mm (magnet bore)
- ø8 mm (magnet bore)
- ø12 mm (magnet bore)
|
Steps per revolution
|
Number of revolutions
|
Output stages
- CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
|
Interface
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - SSI
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Etage de sortie
- SSI: Linedriver RS422
- Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - Analogique
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|