• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
MAGRES EAM360-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580-K - PROFINET Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360-K - SSI Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
EAM500-K - analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
Schnittstelle
  • Analog
Anschluss
  • Kabel 0,3 m, radial
Anfragen
EAM500R-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Kabel 0,3 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen
MAGRES EAM580-K - SSI Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
HDmag MHAP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag MHAP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 16384
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag MHAP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 32768
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag flex MQR 3000F Wellenart
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag flex MQR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
MDFM 20I9424/C270

Artikelnr.: 10166038

Anfragen
MDFM 20I9424/KS35PC270

Artikelnr.: 10166037

Anfragen
MDFM 20U9405/C360

Artikelnr.: 10166023

Anfragen
MDFM 20U9405/KS35PC360

Artikelnr.: 10166034

Anfragen
MDRM 18I9524/C270

Artikelnr.: 10166036

Anfragen
MDRM 18I9524/S14C270

Artikelnr.: 10166035

Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben