|
|
MAGRES EAM360-K - CANopen®
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Flanschdose M12, 8-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - CANopen®
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Flanschdose M12, 8-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherCAT
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - PROFINET
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-K - SSI
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 8-polig
- Flanschdose M12, 12-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - Analog
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - SSI
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 8-polig
- Flanschdose M12, 12-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - Analog
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 5-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MIR10
|
Wellenart
- ø6...43,5 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
|
|
Anschluss
- Kabel 2 m
- Kabel 0,3 m mit Stecker M12
|
|
|
|