• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
MAGRES EAM360-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580-K - PROFINET Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12
Anfragen
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360-K - SSI Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580-K - SSI Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MIR10 Wellenart
  • ø6...43,5 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 320 … 4096
Anschluss
  • Kabel 2 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artikelnr.: 11705003

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Schnittstelle
  • IO-Link
Anschluss
  • Kabel 2 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artikelnr.: 11705661

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Schnittstelle
  • IO-Link
Anschluss
  • Kabel 4 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artikelnr.: 11705077

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Schnittstelle
  • IO-Link
Anschluss
  • Kabel 5 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artikelnr.: 11705449

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Schnittstelle
  • IO-Link
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 4-polig, Länge 300 mm
Anfragen
ITD49H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø8...28 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 2048
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD49H00 - Sinussignal Wellenart
  • ø8...28 mm (durchgehende Hohlwelle)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben