• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
MIR10 Wellenart
  • ø6...43,5 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 320 … 4096
Anschluss
  • Kabel 2 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben