• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Steps per turn

Interface

Connection

Protection EN 60529

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
EAM500R-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anschluss
  • Kabel 0,3 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben