• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Hollow shaft

Steps per turn

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 14 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben