|
|
MAGRES EAM360-K - SSI
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 8-polig
- Flanschdose M12, 12-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - SSI
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
|
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M12, 8-polig
- Flanschdose M12, 12-polig
- Kabel 2 m
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 100
|
Wellenart
- ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 200
|
Wellenart
- ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 400
|
Wellenart
- ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|