|
|
ITD89H00 - Rechtecksignal
|
Wellenart
- ø70...140 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
|
|
Anschluss
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 100
|
Wellenart
- ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 200
|
Wellenart
- ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHAP 400
|
Wellenart
- ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl je Umdrehung
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
Schnittstelle
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 17-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHGP 100
|
Wellenart
- ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 12-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHGP 200
|
Wellenart
- ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 12-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag MHGP 400
|
Wellenart
- ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 12-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag flex MIR 3000F
|
Wellenart
- ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 12-polig
|
|
|
|
|
|
HDmag flex MIR 350A
|
Wellenart
- ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
Impulse pro Umdrehung
|
Sinusperioden pro Umdrehung
|
|
Anschluss
- Flanschdose M23, 12-polig
|
|
|
|