• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss
HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Option

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
ITD49H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø8...28 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 2048
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H02 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD89H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø70...140 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 8192
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben