• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle Anschluss
MIR10 Wellenart
  • ø6...43,5 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 320 … 4096
Anschluss
  • Kabel 2 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen
HDmag MHAP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag MHAP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 16384
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag MHAP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 32768
Schnittstelle
  • SSI
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag MHGE 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Anfragen
HDmag MHGE 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 8192
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Anfragen
HDmag MHGE 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 16384
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Anfragen
HDmag MHGE 800 Wellenart
  • ø650...740 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 32768
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten
Anfragen
HDmag MHGP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64 … 8192
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Anfragen
HDmag MHGP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128 … 16384
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Anfragen
HDmag MHGP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256 … 32768
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Anfragen
HDmag flex MIR 3000F Wellenart
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512 … 16384
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Anfragen
HDmag flex MIR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512 … 16384
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Anfragen
HDmag flex MQR 3000F Wellenart
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen
HDmag flex MQR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben