Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
  • A+, A-, B+, B-, N+, N-
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Ausgabefrequenz
  • ≤180 kHz (-3 dB)
System-Genauigkeit
  • ±0,1°
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Wellenart
  • ø70...140 mm (durchgehende Hohlwelle)
Abmessungen B x H x L
  • 12 x 16 x 48 mm
Spiel der Motorwelle
  • 0,5  mm axial
  • 0,05  mm radial
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (bezogen auf vergossene Elektronik)
Betriebsdrehzahl
  • ≤5000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C (Kabel unbewegt)
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 2200 g (bei ø70 mm)
  • 619 g (bei ø140 mm)
Anschluss
  • Kabel 1 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben