• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Size (flange)

Solid shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse pro Umdrehung Ausgangsstufen
optoPulse EIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SQ Baugrösse (Flansch)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SY Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SY Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
PMG10 - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
PMG10P - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
PMG10P - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben