• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse pro Umdrehung Ausgangsstufen
optoPulse EIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SQ Baugrösse (Flansch)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SY Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-T Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SY Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-T Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
HS35P - Programmierbar Baugrösse (Flansch)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Wellenart
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Ausgangsstufen
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, kurzschlussfest
  • Gegentakt (HTL, 7272) Vout = Vin, kurzschlussfest
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben