• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
+5 … +65 °C @ T = Messpunkt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VEXG-13M

Artikelnr.: 11151562

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 61 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXG-25C

Artikelnr.: 11166633

Sensordaten
  • onsemi PYTHON2000
  • Farbe
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 41 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXG-25M

Artikelnr.: 11166637

Sensordaten
  • onsemi PYTHON2000
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 41 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXU-24C

Artikelnr.: 11151568

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXU-24M

Artikelnr.: 11151567

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
LXC-120M

Artikelnr.: 11148663

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3072 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 63 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-200C

Artikelnr.: 11148674

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 32 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
VQXT-120C.HS

Artikelnr.: 11185753

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Farbe
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Anfragen
VQXT-120M.HS

Artikelnr.: 11185752

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Anfragen
LXG-200C

Artikelnr.: 11117849

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen
LXG-200M

Artikelnr.: 11117848

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben