• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
+5 … +68 °C @ T = Messpunkt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
LXG-250C

Artikelnr.: 11150457

Sensordaten
  • onsemi PYTHON 25K
  • Farbe
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen
LXG-250M

Artikelnr.: 11150444

Sensordaten
  • onsemi PYTHON 25K
  • Mono
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben