• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-22C.R

Artikelnr.: 11209587

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Farbe
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-22M.R

Artikelnr.: 11209586

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Mono
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-22C.R

Artikelnr.: 11184369

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Farbe
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 138 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-22M.R

Artikelnr.: 11184370

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Mono
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 138 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben