• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-50MP

Artikelnr.: 11206489

Sensordaten
  • Sony IMX250MZR
  • Mono polarisiert
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 24 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • White Balance Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
Anfragen
VCXU-50MP

Artikelnr.: 11206488

Sensordaten
  • Sony IMX250MZR
  • Mono polarisiert
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 73 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • White Balance Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben