• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
Sony IMX304 Gen2
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Zeitsynchronisation IEEE 1588

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-124C

Artikelnr.: 11172609

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124M

Artikelnr.: 11172630

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-124C

Artikelnr.: 11172608

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 28 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-124M

Artikelnr.: 11172606

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 29 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124C.I

Artikelnr.: 11186794

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124C.I.XT

Artikelnr.: 11188929

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124M.I

Artikelnr.: 11186795

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124M.I.XT

Artikelnr.: 11188928

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124C.I.PTP

Artikelnr.: 11217711

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • White Balance Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VCXG-124C.PTP

Artikelnr.: 11217712

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • White Balance Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VCXG-124M.I.PTP

Artikelnr.: 11217710

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • -
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VCXG-124M.PTP

Artikelnr.: 11217713

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • -
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben