• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
ams (CMOSIS) CMV20000
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
LXC-200C

Artikelnr.: 11148674

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 32 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXG-200C

Artikelnr.: 11117849

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen
LXG-200M

Artikelnr.: 11117848

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben