• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
ams (CMOSIS) CMV50000
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
LXC-500C

Artikelnr.: 11188974

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-500M

Artikelnr.: 11188975

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXG-500C

Artikelnr.: 11188976

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen
LXG-500M

Artikelnr.: 11188977

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben