• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
onsemi PYTHON1300
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-13C

Artikelnr.: 11164974

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13M

Artikelnr.: 11164973

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13NIR

Artikelnr.: 11701179

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • NIR
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-13C

Artikelnr.: 11165907

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 222 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-13M

Artikelnr.: 11165908

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 222 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VEXG-13M

Artikelnr.: 11151562

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 61 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VCXG-13C.I

Artikelnr.: 11186796

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13C.I.XT

Artikelnr.: 11188956

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13M.I

Artikelnr.: 11186526

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13M.I.XT

Artikelnr.: 11188957

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben