• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
5.86 × 5.86 µm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-23C

Artikelnr.: 11165942

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-23M

Artikelnr.: 11165941

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-24C

Artikelnr.: 11165943

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 39 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-24M

Artikelnr.: 11165944

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-23C

Artikelnr.: 11151563

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 165 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-23M

Artikelnr.: 11151219

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 159 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-24C

Artikelnr.: 11165816

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38,5 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXU-24M

Artikelnr.: 11165817

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38,5 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VEXU-24C

Artikelnr.: 11151568

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXU-24M

Artikelnr.: 11151567

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben