• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VQXT-120C.HS

Artikelnr.: 11185753

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Farbe
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Anfragen
VQXT-120M.HS

Artikelnr.: 11185752

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3068 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 335 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben