• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
Camera Link® Full
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
LXC-120M

Artikelnr.: 11148663

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3072 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 63 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-200C

Artikelnr.: 11148674

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 32 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-20M

Artikelnr.: 11143926

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV2000 V3
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1088 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 337 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-250C

Artikelnr.: 11162827

Sensordaten
  • onsemi PYTHON 25K
  • Farbe
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 32 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-250M

Artikelnr.: 11162825

Sensordaten
  • onsemi PYTHON 25K
  • Mono
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 32 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-40M

Artikelnr.: 11148640

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 180 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-500C

Artikelnr.: 11188974

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Farbe
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen
LXC-500M

Artikelnr.: 11188975

Sensordaten
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Datenschnittstelle
  • Camera Link® Full
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben